Opublikuj swoje produkty
Easy side water supply connection cistern
Easy side water supply connection cistern
    Sanindusa

    Easy side water supply connection cistern

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

    Opis
    • Ceramic cistern with side water supply connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny131143LM_Easy_side-water-supply-connection-cistern
    • Rodzina produktuEasy
    • Grupa produktuToilet Cisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)380
    • Szerokość (mm)313
    • Głębokość (mm)147
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017120
    • Nazwa ETIMFlush tanks
    • UNSPSC nameToilet tanks
    • UNSPSC code30181515
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa