Opublikuj swoje produkty
Easy corner wall mounted basin
Easy corner wall mounted basin
    Sanindusa

    Easy corner wall mounted basin

    3.1 z 5 gwiazdek3.1(16 recenzje)

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides except on the backside, drain, and on the lower setting place of the mixer. Without embellished ring. Not rectified.

    Opis
    • Corner wall mounted.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny131700_Easy_corner-wall-mounted-basin
    • Rodzina produktuEasy
    • Grupa produktuwashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)585
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)13.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
    Arabia Saudyjska
    Algieria
    Austria
    Australia
    Bahamy
    Kolumbia