Opublikuj swoje produkty
Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12
Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12
Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12
    Sanindusa

    Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12

    Installation on top of furniture. With overflow. Without ring embellishment. Glazed on all sides. Not rectified.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny136729_Sanlife_Basin-To-Place
    • Rodzina produktuSanlife
    • Grupa produktuwashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)10.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
    Arabia Saudyjska
    Algieria
    Austria
    Australia
    Bahamy
    Kolumbia
    Chiny
    Angola
    Belgia
    Kostaryka
    Indie
    Benin
    Bułgaria
    Izrael
    Ghana
    Chorwacja
    Japonia
    Gwinea Bissau
    Cypr
    Jordania
    Kamerun
    Czechy
    Katar
    Mali
    Estonia
    Korea Południowa
    Maroko
    Francja
    Liban
    Mauretania
    Grecja
    Oman
    Mozambik
    Hiszpania
    Sri Lanka
    Nigeria
    Holandia
    Tajwan
    Republika Południowej Afryki
    Irlandia
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Sudan
    Litwa
    Tanzania
    Łotwa
    Wybrzeże Kości Słoniowej
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Portugalia
    Rosja
    Rumunia
    Szwajcaria
    Szwecja
    Ukraina
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy