Opublikuj swoje produkty
Sanlife washbasin
Sanlife washbasin
    Sanindusa

    Sanlife washbasin

    Installation on top of furniture With overflow Without ring embellishment Glazed on all sides
    Opis
    • n-a
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny136739004_Sanlife_washbasin
    • Rodzina produktuSanlife
    • Grupa produktuwashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)602
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
    Arabia Saudyjska
    Algieria
    Austria
    Australia
    Bahamy
    Kolumbia