Opublikuj swoje produkty
Urb.y 65 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
Urb.y 65 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Urb.y 65 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet.Flushing cistern volume: 6 liters. Mounting for dual-flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    Opis
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual-flush mechanism included.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny140111LM_Urby_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Rodzina produktuUrb.y
    • Grupa produktuToilet Cisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)435
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)16.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilet tanks
    • UNSPSC code30181515
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa