Opublikuj swoje produkty
Winner bidet
Winner bidet
    Sanindusa

    Winner bidet

    Domestic and hotel use. Easy to clean. With a hole for one tap.

    Opis
    • 24 - fixing kit for bidet (included)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny142410_Winner_bidet
    • Rodzina produktuWinner
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)405
    • Szerokość (mm)352
    • Głębokość (mm)531
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)22.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
    Arabia Saudyjska
    Algieria
    Austria
    Australia
    Bahamy
    Kolumbia
    Chiny
    Angola
    Belgia
    Kostaryka
    Indie
    Benin
    Bułgaria
    Izrael
    Ghana
    Chorwacja
    Japonia
    Gwinea Bissau
    Cypr
    Jordania
    Kamerun
    Czechy
    Katar
    Mali
    Estonia
    Korea Południowa
    Maroko
    Francja
    Liban
    Mauretania
    Grecja
    Oman
    Mozambik
    Hiszpania
    Sri Lanka
    Nigeria
    Holandia
    Tajwan
    Republika Południowej Afryki
    Irlandia
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Sudan
    Litwa
    Tanzania
    Łotwa
    Wybrzeże Kości Słoniowej
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Portugalia
    Rosja
    Rumunia
    Szwajcaria
    Szwecja
    Ukraina
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy