Opublikuj swoje produkty
Easy 3-6L flushing plate
Sanindusa

Easy 3-6L flushing plate

Plate for dual flush with frontal activation
Opis
  • All parts necessary to install flushing plate are included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • Rodzina produktuEasy
  • Grupa produktuToilet Cisterns_plates
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)255
  • Głębokość (mm)18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa