Opublikuj swoje produkty
Switch built-in cistern for low level wc
Sanindusa

Switch built-in cistern for low level wc

Concealed flushing cistern for a floor mounted toilet bowl Installation height depends on the selected toilet bowl Flushing cistern depth 120 mm For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate The flushing cistern is insulated against condensation Silent HDV-filling valve Flushing cistern volume 6 litres Mounting for dual flush Large flush 6 L Small flush 3 L Connection to the water supply at the top middle-right side
Opis
  • General content _material included_ Angle valve for connection to the water supply DN 15 _1-2 _ Connection pipe to the toilet diam 45 x 380 mm diam 45 adapter piece Other parts necessary to fix and connect the product Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny40133_Switch_builtin-cistern-for-low-level-WC
  • Rodzina produktuSwitch
  • Grupa produktuToilet Cisterns
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)806
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa