Opublikuj swoje produkty
New ícone shower kit
New ícone shower kit
    Sanindusa

    New ícone shower kit

    Shower mixer with 2 outlets Idealrain rainshower with fixed riser and handspray Metal pin handles on the mixer and handsray holder The outlet is selected using the diverter which is integral with the flow control
    Opis
    • Telescopic shower column brass single-lever mixer 200mm inox shower head with 1 function ABS hand shower with1 function 1700mm Inox shower hose ABS shower bracket
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny526670111_NewIcone_shower-kit
    • Rodzina produktuNew Ícone
    • Grupa produktuTaps-Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1455
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)534
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa