Opublikuj swoje produkty
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
    Sanindusa

    Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste

    Glazed on all visible sides, rectified. Double drain waste for kitchen sink, diameter 90mm. Without overflow (the water flow is ensured by the absence of a seal in one of the covers, in case of poorly closed taps).

    Opis
    • Pop up waste D90 ref. 470311 (included). Siphon ref. 470300 (not included)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny731100V_Reno_Bowl-Kitchen-Sink-With-Drainer-and-Popup-Waste
    • Rodzina produktuReno
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)210
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa