Opublikuj swoje produkty
Belfast with popup waste
Sanindusa

Belfast with popup waste

3.6 z 5 gwiazdek3.6(9 recenzje)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

Opis
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • Rodzina produktuBelfast
  • Grupa produktuSinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)252
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)455
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011315
  • Nazwa ETIMKitchen sink
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa