Opublikuj swoje produkty
New WCCare Shower tray
New WCCare Shower tray
New WCCare Shower tray
    Sanindusa

    New WCCare Shower tray

    Built-in shower tray Easy accessibility to the shower area especially for older people and people with disability or reduced mobility Proper for wheel chairs
    Opis
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8009000000_NewWccare_shower-tray
    • Rodzina produktuNew Wccare
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
    Arabia Saudyjska
    Algieria
    Austria
    Australia
    Bahamy
    Kolumbia