Opublikuj swoje produkty
Versus 120 Fixed panel for shower tray
Sanindusa

Versus 120 Fixed panel for shower tray

3.9 z 5 gwiazdek3.9(16 recenzje)
Reversible panel providing various application possibilities and combination Pre-assembled allowing for quick and easy installation Direct installation on the floor or on the shower tray Compatible with all Sanindusa shower trays Easy to instal and to clean Wide range of measures available
Opis
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • Rodzina produktuVersus
  • Grupa produktuShower screens
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1900
  • Szerokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)31
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa