Opublikuj swoje produkty
ALBUS 450 semi-recessed washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 450 semi-recessed washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 450 semi-recessed washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 450 semi-recessed washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 450 semi-recessed washbasin (w/ central tap hole)

    ALBUS 450 vitreous china semi-recessed washbasin with central tap hole A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives. Made out of vitreous china, all washbasins in the ALBUS series are glazed on all sides. In the range we have included both countertop and semi-recessed versions, whose fluid surfaces are sure to surprise you. ALBUS are also available in versions without tap hole and/or without overflow.
    Opis
    • Type of installation: semi-recessed Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS10201017600000
    • Rodzina produktuAlbus
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)475
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna