Opublikuj swoje produkty
ORBIS single lever mixer - bath
Sanitana

ORBIS single lever mixer - bath

ORBIS wall-mounted single lever mixer - bath Celebrate the Japanese wabi-sabi aesthetic and find beauty in imperfections, escape the urban jungle with your very own tropical refuge, inspire yourself in the minimalism of the Scandinavian design to create your own spa or just re-interpret modern design making even the most mundane objects appear luxurious. Anything is possible is the ORBIS mixers collection.
Opis
  • Suitable for: bath Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: fixed Type of handle: single lever Type of aerator: fixed Additional features: - In the box: mixer, mixer connections, handshower, shower holder and 175cm flexible shower hose with 5l/m flow regulator
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS50200766212600
  • Rodzina produktuOrbis
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)125
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)205
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)1.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna