Opublikuj swoje produkty
ORBIS single lever mixer - long spout - washbasin w/o tap hole
Sanitana

ORBIS single lever mixer - long spout - washbasin w/o tap hole

ORBIS wall-mounted single lever mixer - washbasin without tap hole - long spout Celebrate the Japanese wabi-sabi aesthetic and find beauty in imperfections, escape the urban jungle with your very own tropical refuge, inspire yourself in the minimalism of the Scandinavian design to create your own spa or just re-interpret modern design making even the most mundane objects appear luxurious. Anything is possible is the ORBIS mixers collection.
Opis
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: fixed (long) Type of handle: single lever Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: cold start energy saving system, spout with 220mm length and adjustable installation depth (minimum: 50mm) In the box: mixer
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS50201610812600
  • Rodzina produktuOrbis
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)2.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna