Opublikuj swoje produkty
POP ART close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

POP ART close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

POP ART floor-standing close-coupled toilet with dual outlet (back to wall) Building on the irreverent spirit of the POP range, POP ART features new cleaner lines and an attractive price. With back to wall and wall-mounted models, it combines sophisticated forms with a design that has been a Sanitana bestseller - sure to delight design lovers.
Opis
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: POP ART close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10077366600000) Flush capacity: 6/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: Compatible seats & covers: POP ART thermodur seat & cover with simple close (ref. S80007562300000); or thermodur seat & cover with soft close (ref. S80007561800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS10076923300000
  • Rodzina produktuPop Art
  • Grupa produktuToilets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)345
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)26.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna