Opublikuj swoje produkty
JULIA 900x900x35(50) recessed square shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 900x900x35(50) recessed square shower tray (w/ anti slip)

JULIA 900x900x35(50) acrylic recessed square shower tray (with anti slip) The JULIA acrylic shower trays collection includes several models with distinct features and dimensions. From recessed to self-standing models - with an anti-slip or smooth surface - this is a particularly versatile and competitive option. Made with an acrylic cast sheet with a gloss finish, it can be complemented with Ø65mm shower wastes and, of course, the correspondent Sanitana shower enclosure and mixer system.
Opis
  • Format: square Type of installation: recessed Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS20031672400000
  • Rodzina produktuJulia
  • Grupa produktuShower Trays
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText