Opublikuj swoje produkty
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
    Sapa

    Ambial - Folding Door - North

    A folding door with many configuration options that blurs the line between outside and inside and creates a huge space that makes use of the light.
    With a durable and accurate design, AMBIAL guarantees a good thermal and acoustic performance as well as a high wind and water resistance.
    The folding door can be designed with up to 10 door leaves for an opening of up to 3x12 meters!
    AMBIAL is available in a straight line or as a corner solution with floating corners.
    With a profile depth of 75 mm and powerful wheels on double rails, each door leaf can carry a maximum weight of 150 kg.

    Opis
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAmbial-folding-door-north
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuAluminium Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)12000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)150
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi składane
    • Klasyfikacja IFCDrzwi