Opublikuj swoje produkty
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    An excellent door with high performance and large format based on a stable and proven construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Door leaf profiles are available for narrow and modular locks. Available with side and overhead lights to create spacious entrance areas. Fold for glass and filling 20-56 (64) mm. Can also be combined with burglary protection up to RC3 and fire protection up to EI60 with or without smoke gas tightness.

    Opis
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySapa_Door_2086
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuAluminium Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-09-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)1450
    • Głębokość (mm)86
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)200
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przeszklone
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors