Opublikuj swoje produkty
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
    Sapa
    Zarchiwizowane

    Crown Sliding Folding Door - North

    An innovative folding window door with integrated linear hinges and hidden fittings for a slim look and stylish design. Available in outward or inward design and provides the possibility of large openings with up to 7 folding door leaves, with or without a pedestrian door. The folding window door is available with three threshold options.

    Folding window door 1086 is based on a proven and stable construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Fold for glass and filling 20-56 (64) mm.

    Opis
    • 3, 4, 5, 6 or 7-part, inward or outward.
      Air tightness: Up to class 4 acc. EN 12207.
      Water Tightness: Up to E900 (9A) according to EN 12208
      Uw value: 0.9 W/m²K (Ug=0.5 W/m²K, size 3500x2460 mm, 3-part.
      Arch dimensions: Max arch width = 1100 mm, max arch height = 2750 mm.
      Bow weight: Max 100 kg.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCrown-sliding-folding-door-north
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuAluminium Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)6426
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi składane
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 21
    • OmniClass TitleFolding Metal Doors