Opublikuj swoje produkty
Performance 70 CL - Slider - North
Sapa

Performance 70 CL - Slider - North

A lightly insulated and easy-to-maneuver sliding door for conservatories where the requirements are not as high as on parts of the outer wall. The sliding door is made of insulated aluminum profiles with a frame depth of 78.7 mm (single-leaf, two-track) and 141.8 mm (telescopic). Door leaf depth 32.8 mm alt. 36.8 mm. The insulation is 30 mm wide fiberglass-reinforced polyamide strips. The door leaves run quietly with stainless wheels on stainless rails.

Opis
  • Door leaf dimensions: Max height 2.4 m.
    Max width 1.4 m.
    Door leaf weight. Max 160 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPerformance70CL-north
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuAluminium Windows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2450
  • Szerokość (mm)2300
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows