Opublikuj swoje produkty
Slider 2160 - Lift-and-Slide Door
Sapa

Slider 2160 - Lift-and-Slide Door

A well-insulated and very easy-to-handle lift-and-slide door for very large openings. Can be made as a single- or double-leaf lift-and-slide door with one or two sliding door leaves on the inner alt. outer track. The lift-sliding door has a rotatable handle that lifts the door leaf on its wheels and thus reduces friction so that the simple can be pushed to the side despite the weight.

Opis
  • Frame depth 160 mm.
    Door leaf depth 70 mm.
    Maximum height 2.7 m.
    Max width 3.2 m/door leaf.
    Door leaf weight. Max 400 kg.
    Lockable handles on the inside alt. both inside and outside.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySlider_2160
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuAluminium Windows
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2018-03-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3300
  • Szerokość (mm)3835
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)400
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows