Opublikuj swoje produkty
Balustrade - Full Inset with Pattern #5 - 6m2 Balcony

Balustrade - Full Inset with Pattern #5 - 6m2 Balcony

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfull-inset-pattern5-6m2
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)4000
  • Głębokość (mm)336
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
  • Klasyfikacja IFCReling
  • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
  • OmniClass TitleRailing