Opublikuj swoje produkty
Outdoor Public Bike Pump - Durable Outdoor Commercial Bike Pump

Outdoor Public Bike Pump - Durable Outdoor Commercial Bike Pump

This pump is a great addition to bike rooms, parks, trails, or other public heavy-use settings. Designed to withstand extreme weather conditions, it ensures durability so that all the components are ready for action when needed by the users. Options to mount directly to the surface on its own or integrated into our Deluxe Public work stand.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyair-pump
  • Rodzina produktuBike Repair and Maintenance
  • Grupa produktuBike Repair and Maintenance
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)30
  • Szerokość (cale)8
  • Głębokość (cale)8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyCast Aluminum
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe