Opublikuj swoje produkty
Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

The Bike Perch provides a low cost, high-density bike parking option with a unique look to make your racks stand out. The main bike position in the wheel well provides a stable parking space and a second bike can be parked on the opposite side to provide high-density parking without handlebar interference. Can be surface mounted on its own or to rails for a freestanding setup.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybike-perch
  • Rodzina produktuCommercial Bike Racks
  • Grupa produktuCommercial Bike Racks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)32.5
  • Szerokość (cale)27
  • Głębokość (cale)9.37
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11
  • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters