Opublikuj swoje produkty
Post and Ring Bike Rack - High-Security, Compact Sidewalk Bike Rack

Post and Ring Bike Rack - High-Security, Compact Sidewalk Bike Rack

The Post & Ring rack combines a modern look with a small footprint and only one installation point. With its square tubing, the Post & Ring is the perfect blend of high security and easy installation.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypost-and-ring-rack-flange-mount
  • Rodzina produktuCommercial Bike Racks
  • Grupa produktuCommercial Bike Racks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)32.37
  • Szerokość (cale)17.25
  • Głębokość (cale)6
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11
  • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters