Opublikuj swoje produkty
Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking

Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking

The Power Post brings the power directly to your bike. The Post & Ring-style rack features built-in power outlets, allowing simultaneous charging for up to two eBikes. Keep your bikes securely locked while you fill up your batteries and get ready to ride.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypower-posts
  • Rodzina produktueBike Charging Station
  • Grupa produktueBike Charging Station
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)36
  • Szerokość (cale)19.88
  • Głębokość (cale)5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Electric Vehicle Charger
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11
  • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters