Opublikuj swoje produkty
Bike Wall Hanger - Secure Parking for Two Bikes

Bike Wall Hanger - Secure Parking for Two Bikes

The Wall Hanger provides secure parking and locking for two bikes, making it ideal for storing bikes in smaller rooms or at the front of car parking spaces. It allows you to neatly nest your bikes off the ground, maximizing space with its minimal footprint

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywall-hanger
  • Rodzina produktuCommercial Bike Racks
  • Grupa produktuCommercial Bike Racks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.1
  • Szerokość (cale)18.3
  • Głębokość (cale)18.1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11
  • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters