he Wheel Chock holds bikes upright while filling tires with air or making minor adjustments. With universal mounting, the Chock can be mounted to the ground with one of our pumps or mounted directly to our Deluxe Public Work Stand.
• Supports bikes without kickstands while inflating tires
• Tire friction stops roll-back
• Upright position eliminates trip hazard
• Accommodates tires up to 2.75” and wheel diameters up to 29”
• Cannot lock bikes to wheel chock
• ADA compliant
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |