Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Bike Dock, 2 Bike Capacity

Odniesienie unikalne: saris-bike-dock
Producent: Bike Fixation
Rodzina produktu:
Grupa produktu:
Szerokość (cale): 30
Wysokość (cale): 32
Data publikacji: 2017-10-26
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (21)
The bike dock is a simple and intuitive design that provides space efficient, high security bike parking. The bike dock accommodates two bikes, supporting them at two points and allowing for u-lock compatibility of both the wheel and bike frame.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States
Waga netto (Lbs): 35

Kategoria BIMobject: Meble - Meble - pozostałe
Klasyfikacja IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L8141
Uniclass 1.4 Opis: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-20
Uniclass 2.0 Opis: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Opis: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kod: 31-20
NBS Reference Opis: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Numer OmniClass: 23-11 29 11 11
Tytuł OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nazwa Wartość
Capacity 2
Colour Grey ; Dark Grey ; Black ; Bright White ; Beige ; Brown ; Columbia Red ; Emerald Green ; Essex Green ; Blue ; John Deere Yellow ; Safety Yellow
Height 32 in
Integral Finish Powder Coat ; Galvanized ; Stainless Steel ; Thermoplastic
Length 30 ; 34 ; ; in
Material 1.66", 12 Gauge ; 2-3/8" 9 Gauge ; 2" Square, 7 Gauge
Mounting Below Grade ; Flange Mount ; Below Grade, Flange Mount ; Below Grade ; Flange Mount
Width 2 ; 2.4 ; 6 ; 30 ; in

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 30 ; 34 ; ; in
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Grey ; Dark Grey ; Black ; Bright White ; Beige ; Brown ; Columbia Red ; Emerald Green ; Essex Green ; Blue ; John Deere Yellow ; Safety Yellow
Material 1.66", 12 Gauge ; 2-3/8" 9 Gauge ; 2" Square, 7 Gauge

BIMobject®