Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Stack Rack, Custom Capacity

Odniesienie unikalne: saris-stack-rack
Producent: Bike Fixation
Rodzina produktu: Bicycle Racks
Grupa produktu: Indoor Bicycle Parking
Głębokość (cale): 65
Data publikacji: 2017-10-26
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Meble - Meble - pozostałe
Klasyfikacja IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L8141
Uniclass 1.4 Opis: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-20
Uniclass 2.0 Opis: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Opis: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kod: 31-20
NBS Reference Opis: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Numer OmniClass: 23-11 29 11 11
Tytuł OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nazwa Wartość
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Steel

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone