Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Vertical Rack, 3/4/6/8 Bike Capacity

Odniesienie unikalne: saris-vertical-rack
Producent: Bike Fixation
Rodzina produktu: Bicycle Racks
Grupa produktu: Indoor Bicycle Parking
Wysokość (cale): 80.9
Data publikacji: 2017-10-26
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (28)
When floor space is at a premium, and you want to maximize the bike density of an area, the vertical rack is a perfect solution using the wall space to efficiently park bikes. The vertical system can be mounted into the floor, is available in single or doubled sided configurations, and can be modular to create larger scale bike parking.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Meble - Meble - pozostałe
Klasyfikacja IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L8141
Uniclass 1.4 Opis: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-20
Uniclass 2.0 Opis: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Opis: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kod: 31-20
NBS Reference Opis: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Numer OmniClass: 23-11 29 11 11
Tytuł OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nazwa Wartość
Colour Black
Configuration Single Sided Locking ; Single Sided Non-Locking ; Double Sided Locking ; Double Sided Non-Locking ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; Single Sided Locking ; Single Sided Non-Locking ; Double Sided Locking ; Double Sided Non-Locking
Depth 45 ; 90 ; ; in
Finish Powder coat black only
Integral Finish Powder Coat
Mounting Floor Mounted ; Floor Mount
Width 54 ; 74.6 ; 75 ; ; in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Black
Finish Powder coat black only

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone