Opublikuj swoje produkty
Satino MultiMirror
Satino Black

Satino MultiMirror

This multi-purpose mirror offers an all-in-one concept for hand cleansing, hand drying, air refreshment, and lighting. Its modern design combined with subtle LED lighting makes it a perfect fit for every washroom. The mirror has a large built-in handtowel capacity making it also fit for toiletareas that face high traffic or peak hours, (like for example stadiums, concert halls, cinemas, etc.) also leading to a low refill frequency for cleaning staff. The Multi Mirror is equipped to work with Satino Black foam soap cartridges, offering remarkable fragrances Qlash or SparQ for a total washroom experience.
Opis
  • Multi Mirror all-in-one concept with LED lighting, wxdxh 600x175x965 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymultimirror
  • Rodzina produktuDispensers
  • Grupa produktuMirrors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)965
  • Szerokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors