Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Wieland Hale 3 Seat Tandem

Odniesienie unikalne: sauder-hale-3-seat-tandem
Producent: Wieland
Rodzina produktu: Lounge
Grupa produktu: Hale
Data publikacji: 2018-12-04
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny: Fabric
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Meble - Fotele
Uniclass 1.4 Kod: L8342
Uniclass 1.4 Opis: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-12
Uniclass 2.0 Opis: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Opis: Medical chairs and couches
NBS Reference Kod: 31-12
NBS Reference Opis: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Numer OmniClass: 23-25 00 00
Tytuł OmniClass: Medical and Laboratory Equipment
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject®