Opublikuj swoje produkty
ThemaFast Condens 26-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
SAUNIER DUVAL

ThemaFast Condens 26-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

Chaudière murale gaz condensation micro-accumulation 26 kW
Opis
  • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 26 kW - Débit ECS : 12,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySAU020062
  • Rodzina produktuBoiler
  • Grupa produktuThemaFast Condens
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)418
  • Głębokość (mm)344
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)30
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły