Opublikuj swoje produkty
ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
    SAUNIER DUVAL

    ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    Chaudière murale gaz condensation (3CEp) mini-accumulation 26 kW
    Opis
    • Chaudière murale gaz (GN) condensation mini-accumulation 26 kW - Débit ECS : 12,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySAU020067
    • Rodzina produktuBoiler
    • Grupa produktuThemaPlus M Condens 3CEp
    • Data publikacji2024-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)418
    • Głębokość (mm)344
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły