Opublikuj swoje produkty
GeniaAir Max 6, HA 6-8.1 O 230V B3, 8000049828
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 6, HA 6-8.1 O 230V B3, 8000049828

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySAU020080
  • Rodzina produktuHeat pump
  • Grupa produktuGeniaAir Max
  • Data publikacji2026-08-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)765
  • Szerokość (mm)1100
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)113
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Pompy ciepła