Opublikuj swoje produkty
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
    Saxun

    Aneas 80x80

    Palilleria Awning Aneas 80x80

    Opis
    • This is a classic system that is ideal for installation on small terraces and other existing structures, because it is attached by means of supports that can be installed on vertical or horizontal surfaces.

      Aneas is the ideal solution for all types of restaurants and businesses who are looking to create their own high performance personality, due to the various installation options that are available, along with the fact that the product is entirely manufactured from the highest quality aluminium.

      Compact size of 80x80 specially indicated for distinguished spaces. Able to cover large areas. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyaneas-80x80
    • Rodzina produktuShading Systems
    • Grupa produktuAwning
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings