Opublikuj swoje produkty
Celosías A-120
Saxun

Celosías A-120

Sun protection louver, “Saxun” model A-120 Fixed.

Opis
  • Supply of Saxun fixed slatted louver system model A-120, size 120 x 30 mm, consisting of two A-120 model extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a faceted base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap setand slat anchorage to the support structure formedby a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycelosia
  • Rodzina produktuLouvers
  • Grupa produktuSun protection louver
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE