Opublikuj swoje produkty
Celosías AC-150
Saxun

Celosías AC-150

Sun protection louver, “Saxun” model AC-150 Mobile.

Opis
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AC-150, size 150 x 28 mm, consisting of extruded alu-minium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that guide an aluminium tube through the interior of the slat that is anchored to several mechanised openings in the 50x40 mm alumini-um frame, allowing the rotation of the slat on an an-
    ti-friction cap. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycelosia-AC-150
  • Rodzina produktuLouvers
  • Grupa produktuSun protection louver
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)28
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE