Opublikuj swoje produkty
Celosías AP-75
Saxun

Celosías AP-75

Sun protection louver, “Saxun” model AP-75 mobile.

Opis
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75, size 74.50 x 15 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support,allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycelosia-AP-75
  • Rodzina produktuLouvers
  • Grupa produktuSun protection louver
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)15
  • Głębokość (mm)74.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE