Opublikuj swoje produkty
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(10 recenzje)

    Sun protection louver, “Saxun” model D-7 mobile.

    Opis
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycelosia-D7
    • Rodzina produktuLouvers
    • Grupa produktuSun protection louver
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-07
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)17.4
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE