Opublikuj swoje produkty
Celosías I
Celosías I
    Saxun

    Celosías I

    Sun protection louver, “Saxun” model I fixed.

    Opis
    • Supply of Saxun I model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extru-ded aluminium alloy 6060 T5 I model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycelosia-I
    • Rodzina produktuLouvers
    • Grupa produktuSun protection louver
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Głębokość (mm)35.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE