Opublikuj swoje produkty
Celosías R-180
Saxun

Celosías R-180

3.8 z 5 gwiazdek3.8(9 recenzje)

Sun protection louver, “Saxun” model R-180 fixed.

Opis
  • Suministro de sistema de lamas jas saxun modelo R-180 de 180 x 30 mm, compuesto por dos perfiles de extrusión de aluminio modelo R-150 en aleación 6060 T5 y un perfil base R unidos mediante clipado. Lamas rematadas en los extremos con juego de tapas de aluminio atornilladas y anclaje de las lamas a la estructura portante formada por perfil Saxun de extrusión de aluminio guiado de 65x40mm o 40x20mm mediante tornillería de acero tipo A2 M6.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycelosia-r-180
  • Rodzina produktuLouvers
  • Grupa produktuSun protection louver
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)30
  • Głębokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
Podobne produkty