Opublikuj swoje produkty
Celosías V5
Saxun

Celosías V5

4.3 z 5 gwiazdek4.3(8 recenzje)

Sun protection louver,“Saxun” model V-5 fixed.

Opis
  • Supply of Saxun V-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 49.5 x 20 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 V-5 model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and steps of 11 or 22 slats/ml.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycelosia-v-5
  • Rodzina produktuLouvers
  • Grupa produktuSun protection louver
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20
  • Głębokość (mm)49.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
Podobne produkty