Opublikuj swoje produkty
Celosías Z PVC
Saxun

Celosías Z PVC

Sun protection louver, “Saxun” model Z-PVC fixed

Opis
  • Supply of Saxun PVC Z model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 37 mm, composed of extruded Z model PVC slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps from 7 to11 slats/ml.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycelosia-z-pvc
  • Rodzina produktuLouvers
  • Grupa produktuSun protection louver
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Głębokość (mm)37
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
Podobne produkty