Opublikuj swoje produkty
Celosías R4-200
Celosías R4-200
    Saxun

    Celosías R4-200

    Lama de protección solar “Saxun” modelo R4-200

    Opis
    • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-200 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 200 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º en posición frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruído atornillada en los extremos de la lama.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycelosias-R4-200
    • Rodzina produktuLouvers
    • Grupa produktuSun protection louver
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające