Opublikuj swoje produkty
Celosías R4-250
Saxun

Celosías R4-250

Lama de protección solar “Saxun” modelo R4-250

Opis
  • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-250 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 250 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruido atornillada en los extremos de la lama.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycelosias-R4-250
  • Rodzina produktuLouvers
  • Grupa produktuSun protection louver
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające