Opublikuj swoje produkty
Kiara
Kiara
Kiara
Kiara
Kiara
Kiara
Kiara
Kiara
Kiara
    Saxun

    Kiara

    Chest Awning Kiara

    Opis
    • A sun protection system with an attractive aesthetic that brings together practical and advanced features to be able to install quickly and comfortably. Its 100% metallic structure achieves a uniform and elegant color appearance, since it does not integrate plastic elements that affect chromatic uniformity.

      Kiara makes it possible to enjoy endearing moments in all types of terraces in daylight, perfectly protecting users from solar radiation.

      Sensations that do not stop when the sun goes down, since we offer possibilities of LED lighting both in the arms and in the chest itself. In this way you can enjoy an unforgettable sunset every day in the best company.

      Protection of the mechanism and the tarp when the system is collected. Concealment of mechanical fasteners for better aesthetics. Option with aluminum covers, lacquered in the same color as the chest.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykiara
    • Rodzina produktuShading Systems
    • Grupa produktuAwning
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings